Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif fixe motorisé de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.
![Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D Cette image concerne IPC101-2M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201112250b7v0nq.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D Cette image concerne IPC101-2M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201112250b7v0nq.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D Cette image concerne IPC101-2M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023020111225089fp7s.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D Cette image concerne IPC101-2M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011122505431gr.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D Cette image concerne IPC101-2M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201112250navm9u.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D Cette image concerne IPC101-2M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201112250uyj0e5.jpg)
Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D
#170048
#170048
43,20 € TTC
FS P/N: IPC101-2M-D
109 Vendus
6 Commentaires
8 Questions
86 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
596 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
600 en Transit, Recevez-le avant 27 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec 2D/3D DNR, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-D
Spécifications
Type
Dôme
Capteur d'Image
CMOS 1/2.8" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
2 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
25fps
Ouverture
F2.1
Portée IR
Jusqu'à 30m (98 ft)
Champ de Vision
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (D)
Illumination Min.
0.02Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux avec IR Activé
WDR
DWDR
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Réseau
Ethernet 10/100M Base-TX
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67, IK10 (Résistant au Vandalisme)
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
3.5W
Humidité de Stockage
≤ 95% RH (Sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
3.2'' x 4.3'' x 4.3''(81 x 109 x 109mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221215180955gqk9sg.jpg)
Caractéristiques
Connexion PoE Plug-and-Play
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310201711577k98fj.jpg)
Le DNR 3D Améliore la Qualité de l'Image de Nuit
Le DNR 3D permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image. Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée
de la technologie infrarouge intelligente peut fonctionner dans un rayon de 30m/98ft.
de la technologie infrarouge intelligente peut fonctionner dans un rayon de 30m/98ft.
Vision Nocturne sans 3D DNR
Vision Nocturne avec 3D DNR
Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu
Navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour afficher, gérer et enregistrer la caméra via le NVR, l'ordinateur ou le téléphone mobile connecté.
Résolution Max. | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 |
Longueur Focale | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7°(D) | 78.7°(H) 44.9°(V) 89.2° (D) | 112.4° (H) 60.1° (V) 146.1° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) |
Portée IR | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | DWDR |
Microphone Intégré | — | — | — | |
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||
Détection de Mouvements Ultra | — | — |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
V***a
United States
28/11/2023
The outer casing of the camera is high quality metal built, with an IP67 weather rating so it stands up to the extremes of weather conditions and the entire unit is well built and seem to be as well made as the medium to high priced cameras. Set-up was extremely easy, and did not require much effort.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***l
United States
21/11/2023
Great quality for the price really good night vision as well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***r
United States
07/11/2023
The picture quality is excellent and I am impressed with the clarity of both the day and night time picture that this camera produces (Crystal clear picture quality), great audio quality too.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation