La caméra dôme réseau FS 5MP est idéale pour un grand nombre d'applications. La caméra est conforme à la norme IP67&IK10, ce qui lui permet de fournir une vidéo fiable et de haute qualité dans les environnements les plus difficiles. La caméra est également dotée de fonctions de comptage de personnes, de détection de personnes et de véhicules, de protection du périmètre, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Dôme 5MP avec Vision Nocturne Infrarouge de 98 pouces, WDR Réel de 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Fixe 4mm, IPC301-5M-D
Caméra Réseau PoE Dôme 5MP avec Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 98ft, WDR Réel 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC301-5M-D
4MP (2560*1440), Max. 25fps
3MP (2304*1296), Max. 25fps
1080P (1920*1080), Max. 30fps
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 98ft dans l'obscurité totale.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet, ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longueur Focale | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 78.7°(H) | |||
44.9°(V) | ||||
89.2° (D) | 112.4° (H) | |||
60.1° (V) | ||||
146.1° (D) | 89.1°(H) | |||
47.3°(V) | ||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||
57.1°(V) | ||||
115.7°(D) | ||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Mic Intégré | — | — | — | |
Speaker Intégré | — | — | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Caméra Réseau PoE Dôme 5MP avec Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 98ft, WDR Réel 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC301-5M-D
La caméra dôme réseau FS 5MP est idéale pour un grand nombre d'applications. La caméra est conforme à la norme IP67&IK10, ce qui lui permet de fournir une vidéo fiable et de haute qualité dans les environnements les plus difficiles. La caméra est également dotée de fonctions de comptage de personnes, de détection de personnes et de véhicules, de protection du périmètre, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants.
4MP (2560*1440), Max. 25fps
3MP (2304*1296), Max. 25fps
1080P (1920*1080), Max. 30fps
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 98ft dans l'obscurité totale.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet, ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longueur Focale | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 78.7°(H) | |||
44.9°(V) | ||||
89.2° (D) | 112.4° (H) | |||
60.1° (V) | ||||
146.1° (D) | 89.1°(H) | |||
47.3°(V) | ||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||
57.1°(V) | ||||
115.7°(D) | ||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Mic Intégré | — | — | — | |
Speaker Intégré | — | — | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
119,00 € HT
142,80 € TTC