FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.
Cette image concerne FHD-PLC1x21LCA.

Répartiteur de Fibre 1 x 2 PLC, Cassette Standard FHD®, LC/APC, Monomode

#189500
#189500

50:50 ≤4.1dB IL ≤0.2dB PDL FHD Box

35,00 € HT
FS P/N: FHD-PLC1x21LCA
42,00 € TTC
FS P/N: FHD-PLC1x21LCA
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 17 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Répartiteur de Fibre 1x 2 PLC, Cassette Standard FHD®, LC/APC, Monomode

Les répartiteurs PLC (Planar Lightwave Circuit) sont couramment utilisés dans les réseaux optiques passifs (PON), les réseaux de données, les réseaux locaux (LAN), les réseaux de télévision par câble (CATV), les points de convergence locaux (LCP), les réseaux FTTx et autres applications. Ils sont particulièrement adaptés aux applications de communication, médicales, bancaires, aux grands bâtiments administratifs, aux bureaux et autres lieux exigeant un réseau de haute qualité. Grâce à sa petite taille, sa haute fiabilité et sa large gamme de longueurs d'onde, le répartiteur à cassette FHD est très utilisé dans les réseaux PON pour obtenir une solution à faible coût pour la distribution de puissance du signal optique.

Spécifications
Style de Boîtier
Boîte FHD
Type de Configuration
1x 2
Qualité de la Fibre
G.657A1
Mode de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
LC/APC
Rapport de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 4.0dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité de la Perte
≤ 0.4dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendant de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendant de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendant de la Longueur d'Onde
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1260 ~ 1650nm
Dimensions (H x L x P)
1.38" x 4.29" x 4.65" (35 x 109 x 118mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Réseau PON
Voir les produits
Division Centralisée
Voir les produits

Caractéristiques

Un Répartiteur de Fibre Optique Haut de Gamme Garantit une Transmission Stable

Grâce à son format compact et à ses câbles insensibles à la flexion, le Répartiteur à Cassette FHD® subit moins de distorsions en cours d'utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible aux Courbures

Les câbles G.657A1 dont le rayon de courbure minimal est de 10 mm permettent un acheminement plus serré et flexible des câbles.

Ferrules en Céramique Nano-zircone

Les ferrules en céramique nano-zircone offrent un maximum de 4.0dB de perte d'insertion et un minimum de 55 dB de perte de retour.

Installation sans Outil

Déploiement rapide, le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les répartiteurs PLC permettent d'obtenir la même puissance de transmission à chaque port de sortie du répartiteur, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Systèmes FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre de nombreux abonnés.

Spécifications

Répartiteur de Fibre 1x 2 PLC, Cassette Standard FHD®, LC/APC, Monomode

Les répartiteurs PLC (Planar Lightwave Circuit) sont couramment utilisés dans les réseaux optiques passifs (PON), les réseaux de données, les réseaux locaux (LAN), les réseaux de télévision par câble (CATV), les points de convergence locaux (LCP), les réseaux FTTx et autres applications. Ils sont particulièrement adaptés aux applications de communication, médicales, bancaires, aux grands bâtiments administratifs, aux bureaux et autres lieux exigeant un réseau de haute qualité. Grâce à sa petite taille, sa haute fiabilité et sa large gamme de longueurs d'onde, le répartiteur à cassette FHD est très utilisé dans les réseaux PON pour obtenir une solution à faible coût pour la distribution de puissance du signal optique.

Spécifications
Style de Boîtier
Boîte FHD
Type de Configuration
1x 2
Qualité de la Fibre
G.657A1
Mode de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
LC/APC
Rapport de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 4.0dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité de la Perte
≤ 0.4dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendant de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendant de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendant de la Longueur d'Onde
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1260 ~ 1650nm
Dimensions (H x L x P)
1.38" x 4.29" x 4.65" (35 x 109 x 118mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Réseau PON
Voir les produits
Division Centralisée
Voir les produits
Caractéristiques
Un Répartiteur de Fibre Optique Haut de Gamme Garantit une Transmission Stable

Grâce à son format compact et à ses câbles insensibles à la flexion, le Répartiteur à Cassette FHD® subit moins de distorsions en cours d'utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible aux Courbures

Les câbles G.657A1 dont le rayon de courbure minimal est de 10 mm permettent un acheminement plus serré et flexible des câbles.

Ferrules en Céramique Nano-zircone

Les ferrules en céramique nano-zircone offrent un maximum de 4.0dB de perte d'insertion et un minimum de 55 dB de perte de retour.

Installation sans Outil

Déploiement rapide, le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les répartiteurs PLC permettent d'obtenir la même puissance de transmission à chaque port de sortie du répartiteur, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Systèmes FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre de nombreux abonnés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

35,00 € HT

42,00 € TTC

Précommande