Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ericsson C48 DWDM-SFP10G-38.98-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1538.98nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
#187580
#187580
430,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
3 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Wavelength :
Précommande, Expédié avant 12 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ericsson Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz Transceiver Modulee (SMF, 1538.98nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
DWDM-SFP10G-80-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Data Rate
11.3 Gbps
Wavelength
1538.98nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
YES
TX Power
0-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, RoHS Compliant, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Idéal pour les solutions WDM actives 4G Fronthaul
Cette solution permet d'étendre les stations de base 4G avec une seule fibre convergeant vers un service multi-stations lorsque la fibre est rare et que la demande de capacité reste élevée. En savoir plus
- 40°C à 85°C I-temp
Des tests de fiabilité stricts de niveau industriel garantissent des performances dans des environnements difficiles
Faible latence
Une latence ultra-faible, leader du marché, qui répond aux exigences du déploiement de la 4G
TO Emballage hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Fournir une connectivité sans fil 4G stable
La puce Semtech intégrée avec une conception analogique de récupération d'horloge et de données (CDR) et le laser EML assurent un fonctionnement fiable à long terme, ce qui permet d'économiser les coûts de maintenance sur les sites distants.
Puce Semtech
Transmission stable
Laser EML
Réseau fiable
10Gbps
CPRI sans fil
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
1538.98nm
Test de l'œil
Marge du masque > 20%
Test du taux d'erreur sur les bits
BER 1E-12
Test de température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
D***t
France
01/07/2023
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***y
Monaco
12/06/2023
Prices and information system are the best at onlinestore
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation