Le transcepteur SFP28 compatible Cisco SFP-25G-LR-S offre un débit de 25GBase-LR jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via un connecteur LC duplex. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, ce transcepteur 25G est idéal pour les réseaux Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données. De plus, il offre une interopérabilité, posant ainsi les bases pour la mise à niveau des réseaux de nouvelle génération. Chaque module de transcepteur SFP28 est individuellement testé dans un commutateur ciblé, il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco SFP-25G-LR-S Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Cisco SFP-25G-LR-S Compatible Module SFP28 25GBASE-LR DOM pour les Centres de Données et les Télécommunications (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Cisco SFP-25G-LR-S Compatible Module SFP28 25GBASE-LR DOM pour les Centres de Données et les Télécommunications (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Le transcepteur SFP28 compatible Cisco SFP-25G-LR-S offre un débit de 25GBase-LR jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via un connecteur LC duplex. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, ce transcepteur 25G est idéal pour les réseaux Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données. De plus, il offre une interopérabilité, posant ainsi les bases pour la mise à niveau des réseaux de nouvelle génération. Chaque module de transcepteur SFP28 est individuellement testé dans un commutateur ciblé, il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
59,00 € HT
70,80 € TTC