FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.

NETGEAR Compatible Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII Cuivre RJ-45 100m Industriel (LOS)

#177945
#177945

≤1.2W Cat5 SGMII Rx LOS

29,00 € HT
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
34,80 € TTC
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
54 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
1183 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
148 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

NETGEAR Compatible Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)

L'émetteur-récepteur SFP compatible NETGEAR prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, de routeurs, de serveurs, de cartes d'interface réseau (NIC) de NETGEAR, etc. Grâce à sa faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur 10/100/1000BASE-T remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et les autres réseaux utilisant des connexions en cuivre.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-GB-GE-TL-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP SGMII
Débit de Données Max.
1000Mbps
Consommation d'Énergie
1.5W
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
RJ-45
Rx LOS
Oui
Média
Cat 5
DOM
Non
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP MSA Compatible, IEEE Std 802.3
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 1G pour les Centres de Données
Intégrant la puce Marvell, l'émetteur-récepteur SFP offre une solution économique et à faible consommation d'énergie pour les applications Gigabit Ethernet.
Puce Marvell
Transmission Stable
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
1000Mbps
Débit de Données Max.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Spécifications

NETGEAR Compatible Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)

L'émetteur-récepteur SFP compatible NETGEAR prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, de routeurs, de serveurs, de cartes d'interface réseau (NIC) de NETGEAR, etc. Grâce à sa faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur 10/100/1000BASE-T remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et les autres réseaux utilisant des connexions en cuivre.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-GB-GE-TL-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP SGMII
Débit de Données Max.
1000Mbps
Consommation d'Énergie
1.5W
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
RJ-45
Rx LOS
Oui
Média
Cat 5
DOM
Non
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP MSA Compatible, IEEE Std 802.3
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Intégrant la puce Marvell, l'émetteur-récepteur SFP offre une solution économique et à faible consommation d'énergie pour les applications Gigabit Ethernet.
Puce Marvell
Transmission Stable
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
1000Mbps
Débit de Données Max.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

29,00 € HT

34,80 € TTC

1183 en Entrepôt en Allemagne
148 en Entrepôt International