Le Module 100GBASE-ZR4 Compatible Intel est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 80km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde 1310nm via un connecteur LC duplex. En adoptant le design BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une excellente étanchéité à l'air et de très bonnes performances en matière de dissipation thermique. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications des fournisseurs de services et les réseaux sans fil 5G, et convient aux déploiements en extérieur et en intérieur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF (Industriel)
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE ZR4 (Industriel, SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Débit de Données (Maxi.) | 80km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Technologie d'Emballage | BOX | BOX | BOX | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Broadcom | Puce Semtech |
Plage de Température | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE ZR4 (Industriel, SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Le Module 100GBASE-ZR4 Compatible Intel est conçu pour atteindre un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 80km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde 1310nm via un connecteur LC duplex. En adoptant le design BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une excellente étanchéité à l'air et de très bonnes performances en matière de dissipation thermique. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications des fournisseurs de services et les réseaux sans fil 5G, et convient aux déploiements en extérieur et en intérieur.
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Débit de Données (Maxi.) | 80km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Technologie d'Emballage | BOX | BOX | BOX | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Broadcom | Puce Semtech |
Plage de Température | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5.196,00 € HT
6.235,20 € TTC