Generic compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8472 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 16G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 16G 1490nm 40km DOM LC Duplex SMF
Generic Compatible 16G Fiber Channel CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1470nm | 1470nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14dBm | <-16dBm |
Consommation d'Énergie | <1.75W | <1.5W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Generic Compatible 16G Fiber Channel CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Generic compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8472 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 16G.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1470nm | 1470nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14dBm | <-16dBm |
Consommation d'Énergie | <1.75W | <1.5W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
519,00 € HT
622,80 € TTC