L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 16G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 16G 1610nm 40km DOM LC Duplex SMF
Brocade Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 16G (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1470nm | 1470nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14dBm | <-16dBm |
Consommation d'Énergie | <1.75W | <1.5W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Brocade Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 16G (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 16G.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Longueur d'Onde | 1470nm | 1470nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14dBm | <-16dBm |
Consommation d'Énergie | <1.75W | <1.5W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
519,00 € HT
622,80 € TTC