FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.
Cette image concerne CW57-16GSFP-40.

Brocade Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 16G 1570nm 40km DOM LC Duplex SMF

#169005
#169005

≤1.75W Duplex LC SMF

519,00 € HT
FS P/N: CW57-16GSFP-40
622,80 € TTC
FS P/N: CW57-16GSFP-40
13 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 04 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Brocade Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 16G (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 16G.

Spécifications
Numéro de Référence 
CW57-16GSFP-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
14.025Gbps
Longueur d'Onde
1570nm
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14dBm
Budget de Puissance
11dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
< 1.75W
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compatible, FC-PI-5
Garantie
5 Ans
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Débit de Données (Maxi.)
14.025Gbps
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1470nm
1470nm
Distance de Transfert (Maxi.)
40km
40km
Type de Câble
SMF
SMF
Puissance d'Émission
0~5dBm
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14dBm
<-16dBm
Consommation d'Énergie
<1.75W
<1.5W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Spécifications

Brocade Compatible Module SFP+ CWDM Fibre Channel 16G (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 16G.

Spécifications
Numéro de Référence 
CW57-16GSFP-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
14.025Gbps
Longueur d'Onde
1570nm
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14dBm
Budget de Puissance
11dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
< 1.75W
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compatible, FC-PI-5
Garantie
5 Ans
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.)
14.025Gbps
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1470nm
1470nm
Distance de Transfert (Maxi.)
40km
40km
Type de Câble
SMF
SMF
Puissance d'Émission
0~5dBm
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14dBm
<-16dBm
Consommation d'Énergie
<1.75W
<1.5W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

519,00 € HT

622,80 € TTC

Précommande