FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MCX653105A-HDAT-SP.
Cette image concerne MCX653105A-HDAT-SP.

Carte d'Adaptateur NVIDIA Mellanox MCX653105A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, HDR IB (200Gb/s) et 200GbE, Port Unique QSFP56, PCIe3,0/4,0 x16, Support Haut&Court

#168437
#168437

QSFP56 Port Unique 200G PCIe 4.0x 16 InfiniBand & Ethernet

1.078,00 € HT
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
1.293,60 € TTC
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
517 Vendus
3 Commentaires
12 Questions
5 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Carte d'Adaptateur NVIDIA MCX653105A-HDAT ConnectX-6 VPI, 200Gb/s, Port Unique QSFP56, PCIe 4.0 x16, Support Haut

Les cartes ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) constituent un ajout révolutionnaire à la série ConnectX de cartes d'adaptateurs réseau leaders sur le marché. Offrant un port de 200Gb/s pour la connectivité InfiniBand et Ethernet, une latence inférieure à 600ns et 215 millions de messages par seconde, les cartes ConnectX-6 VPI constituent la solution la plus performante et la plus flexible visant à répondre aux exigences sans cesse croissantes des applications de centres de données. En addition à toutes les caractéristiques innovantes des versions précédentes, les cartes ConnectX-6 offrent un certain nombre d'améliorations pour augmenter encore plus les performances et l'évolutivité.

La carte ConnectX-6 VPI prend en charge les débits InfiniBand HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR et SDR ainsi que les débits Ethernet de 200, 100, 50, 40, 25 et 10Gb/s.

Spécifications
Marque
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Unique
Vitesse Maximale
HDR et 200Gb/s
Interface Hôte
PCIe 4.0 x 16
Type d'Interface
QSFP56
Taux de Liaison
16GT/s
RDMA
Oui
Conforme à la Directive RoHS
Oui
Taille de la Carte d’Adaptateur (W × D)
6.6" x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consommation d'Énergie Max.
19.3W
Température de Fonctionnement
0 °C à 55 °C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Liaisons 200G à 200G vers ConnectX-6
Voir les produits
Stockage de l'IB et Interconnexion des Réseaux
Voir les produits

Caractéristiques

Les Adaptateurs InfiniBand de ConnectX Offrent des Performances et une Efficacité Inégalées
La Technologie RDMA au Service de l'EDC et du HPC

La technologie RDMA permet de décharger réellement le CPU et de contourner le noyau. Les applications basées sur RDMA permettent donc une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les latences des liaisons.

QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic

InfiniBand est la seule solution d'interconnexion haute performance dotée de capacités de qualité de service éprouvées, offrant ainsi une efficacité réseau inégalée.

Ports
Seul Port
Double Port
Seul Port
Double Port
Seul Port
Prise en Charge du Taux de Données InfiniBand
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
Prise en Charge du Débit de Données Ethernet
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
Virtualisation Matérielle des E/S
yesyesyesyesyes
Spécifications

Carte d'Adaptateur NVIDIA MCX653105A-HDAT ConnectX-6 VPI, 200Gb/s, Port Unique QSFP56, PCIe 4.0 x16, Support Haut

Les cartes ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) constituent un ajout révolutionnaire à la série ConnectX de cartes d'adaptateurs réseau leaders sur le marché. Offrant un port de 200Gb/s pour la connectivité InfiniBand et Ethernet, une latence inférieure à 600ns et 215 millions de messages par seconde, les cartes ConnectX-6 VPI constituent la solution la plus performante et la plus flexible visant à répondre aux exigences sans cesse croissantes des applications de centres de données. En addition à toutes les caractéristiques innovantes des versions précédentes, les cartes ConnectX-6 offrent un certain nombre d'améliorations pour augmenter encore plus les performances et l'évolutivité.

La carte ConnectX-6 VPI prend en charge les débits InfiniBand HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR et SDR ainsi que les débits Ethernet de 200, 100, 50, 40, 25 et 10Gb/s.

Spécifications
Marque
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Unique
Vitesse Maximale
HDR et 200Gb/s
Interface Hôte
PCIe 4.0 x 16
Type d'Interface
QSFP56
Taux de Liaison
16GT/s
RDMA
Oui
Conforme à la Directive RoHS
Oui
Taille de la Carte d’Adaptateur (W × D)
6.6" x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consommation d'Énergie Max.
19.3W
Température de Fonctionnement
0 °C à 55 °C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Liaisons 200G à 200G vers ConnectX-6
Voir les produits
Stockage de l'IB et Interconnexion des Réseaux
Voir les produits
Caractéristiques
Les Adaptateurs InfiniBand de ConnectX Offrent des Performances et une Efficacité Inégalées
La Technologie RDMA au Service de l'EDC et du HPC

La technologie RDMA permet de décharger réellement le CPU et de contourner le noyau. Les applications basées sur RDMA permettent donc une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les latences des liaisons.

QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic

InfiniBand est la seule solution d'interconnexion haute performance dotée de capacités de qualité de service éprouvées, offrant ainsi une efficacité réseau inégalée.

Ports
Seul Port
Double Port
Seul Port
Double Port
Seul Port
Prise en Charge du Taux de Données InfiniBand
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
Prise en Charge du Débit de Données Ethernet
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
Virtualisation Matérielle des E/S
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.078,00 € HT

1.293,60 € TTC

5 en Entrepôt en Allemagne