Les cartes ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) constituent un ajout révolutionnaire à la série ConnectX de cartes d'adaptateurs réseau leaders sur le marché. Avec deux ports de 200Gb/s pour la connectivité InfiniBand et Ethernet, une latence inférieure à 600ns et 215 millions de messages par seconde. De plus, ces cartes offrent des capacités de stockage avancées et une accélération NVIDIA In-Network Computing qui améliorent les performances et l'évolutivité.
Les cartes VPI ConnectX-6 offrent la solution la plus performante et la plus flexible visant à répondre aux demandes sans cesse croissantes des centres de données, du calcul haute performance (HPC), de l'IA et des infrastructures cloud hyperscale.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Carte d'Adaptateur NVIDIA Mellanox MCX653106A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, HDR IB (200Gb/s) et 200GbE, Double Port QSFP56, PCIe3,0/4,0 x16, Support Haut&Court
Carte d'Adaptateur NVIDIA MCX653106A-HDAT ConnectX-6 VPI, 200Gb/s, Double Port QSFP56, PCIe 4.0 x16, Support Haut
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La technologie RDMA permet de décharger réellement le CPU et de contourner le noyau. Les applications basées sur RDMA permettent donc une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les latences des liaisons.
InfiniBand est la seule solution d'interconnexion haute performance dotée de capacités de qualité de service éprouvées, offrant ainsi une efficacité réseau inégalée.
Déchargez davantage les calculs sur le réseau grâce à des capacités de calcul et de mémoire en réseau, économisant ainsi les cycles du processeur et augmentant l'efficacité du réseau.
Ports | QSFP56 à Double Port | QSFP56 à Port Unique | QSFP56 à Double Port | QSFP56 à Port Unique |
Interface PCIe | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 |
Prise en Charge du Débit de Données InfiniBand | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 |
Prise en Charge du Débit de Données Ethernet | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Décharge de Switch Virtuel) | ||||
SR-IOV | ||||
Virtualisation Matérielle des E/S |
Carte d'Adaptateur NVIDIA MCX653106A-HDAT ConnectX-6 VPI, 200Gb/s, Double Port QSFP56, PCIe 4.0 x16, Support Haut
Les cartes ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) constituent un ajout révolutionnaire à la série ConnectX de cartes d'adaptateurs réseau leaders sur le marché. Avec deux ports de 200Gb/s pour la connectivité InfiniBand et Ethernet, une latence inférieure à 600ns et 215 millions de messages par seconde. De plus, ces cartes offrent des capacités de stockage avancées et une accélération NVIDIA In-Network Computing qui améliorent les performances et l'évolutivité.
Les cartes VPI ConnectX-6 offrent la solution la plus performante et la plus flexible visant à répondre aux demandes sans cesse croissantes des centres de données, du calcul haute performance (HPC), de l'IA et des infrastructures cloud hyperscale.
La technologie RDMA permet de décharger réellement le CPU et de contourner le noyau. Les applications basées sur RDMA permettent donc une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les latences des liaisons.
InfiniBand est la seule solution d'interconnexion haute performance dotée de capacités de qualité de service éprouvées, offrant ainsi une efficacité réseau inégalée.
Déchargez davantage les calculs sur le réseau grâce à des capacités de calcul et de mémoire en réseau, économisant ainsi les cycles du processeur et augmentant l'efficacité du réseau.
Ports | QSFP56 à Double Port | QSFP56 à Port Unique | QSFP56 à Double Port | QSFP56 à Port Unique |
Interface PCIe | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 |
Prise en Charge du Débit de Données InfiniBand | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 |
Prise en Charge du Débit de Données Ethernet | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Décharge de Switch Virtuel) | ||||
SR-IOV | ||||
Virtualisation Matérielle des E/S |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.608,00 € HT
1.929,60 € TTC