L'IES5100-24TS-P dispose de 24 ports PoE+ 10/100/1000BASE-T, de 8 ports SFP 1G et de 4 ports SFP+ 10G. Il est spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins en matière de connectivité industrielle et d'entreprise étendue. Doté d'un boîtier métallique IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles et peut être largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de la protection de l'environnement et de l'industrie. Tous les ports Gigabit PoE+ supportent un budget d'alimentation allant jusqu'à 720W pour PoE/PoE+, il est idéal pour connecter des appareils finaux alimentés par PoE tels que des caméras IP, des téléphones, des points d'accès sans fil, des capteurs, et bien plus encore. Ce switch industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que VLAN 802.1Q et VLAN basé sur le port, QoS, QinQ, agrégation de liens LACP, etc., ce qui peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L3 à 24 Ports, 24x Ports PoE+ @720W, 4x 1Gb Combo, 8x SFP 1Gb et 4x SFP+ 10Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES5100-24TS-P
Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 24 Ports Gigabit Ethernet, 24 Ports PoE+ @720W, avec 4 x Combo 1Gb, 8 x 1Gb SFP et 4 x 10Gb SFP+, IES5100-24TS-P
Avantages du Logiciel
Supporte les Protocoles Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, norme 802.1s MSTP)
Supporte les fonctions multicast IPv4 et IPv6
Prise en charge de la classification du trafic de chaque champ des en-têtes de protocole L2/L3/L4
Prise en charge d'IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Supporte SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en charge de la protection du protocole STP (BPDU Guard)
Supporte LACP, ERPS, etc.
Prise en charge de plusieurs algorithmes de mise en file d'attente, tels que SP, WRR ou SP+WRR
Supporte le contrôle du trafic CAR
Supporte le marquage de priorité 802.1P/DSCP
Supporte WEB GUI, Telnet, SSH
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X, TACAS+
Supporte IPv4/IPv6 ACL
Supporte le snooping DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prend en charge l'inspection ARP
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
la latence et la gigue sur un réseau.
ajouter efficacement une redondance et protection à tout réseau.
Vidéos
Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 24 Ports Gigabit Ethernet, 24 Ports PoE+ @720W, avec 4 x Combo 1Gb, 8 x 1Gb SFP et 4 x 10Gb SFP+, IES5100-24TS-P
L'IES5100-24TS-P dispose de 24 ports PoE+ 10/100/1000BASE-T, de 8 ports SFP 1G et de 4 ports SFP+ 10G. Il est spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins en matière de connectivité industrielle et d'entreprise étendue. Doté d'un boîtier métallique IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles et peut être largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de la protection de l'environnement et de l'industrie. Tous les ports Gigabit PoE+ supportent un budget d'alimentation allant jusqu'à 720W pour PoE/PoE+, il est idéal pour connecter des appareils finaux alimentés par PoE tels que des caméras IP, des téléphones, des points d'accès sans fil, des capteurs, et bien plus encore. Ce switch industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que VLAN 802.1Q et VLAN basé sur le port, QoS, QinQ, agrégation de liens LACP, etc., ce qui peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Avantages du Logiciel
Supporte les Protocoles Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, norme 802.1s MSTP)
Supporte les fonctions multicast IPv4 et IPv6
Prise en charge de la classification du trafic de chaque champ des en-têtes de protocole L2/L3/L4
Prise en charge d'IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Supporte SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en charge de la protection du protocole STP (BPDU Guard)
Supporte LACP, ERPS, etc.
Prise en charge de plusieurs algorithmes de mise en file d'attente, tels que SP, WRR ou SP+WRR
Supporte le contrôle du trafic CAR
Supporte le marquage de priorité 802.1P/DSCP
Supporte WEB GUI, Telnet, SSH
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X, TACAS+
Supporte IPv4/IPv6 ACL
Supporte le snooping DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prend en charge l'inspection ARP
la latence et la gigue sur un réseau.
ajouter efficacement une redondance et protection à tout réseau.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.698,00 € HT
2.037,60 € TTC