Le RS2110 est un serveur monosocket à montage en rack 1U basé sur l'architecture Intel CoffeeLake, doté d'un processeur Intel I3/Xeon E-2100 de dernière génération. L'utilisation de la mémoire DDR4 ECC augmente considérablement la bande passante de la mémoire, améliore la tolérance aux pannes du sous-système de mémoire et prend en charge une capacité de mémoire maximale de 128 Go. Un seul appareil prend en charge 4 disques durs 3,5'' remplaçables à chaud. La puce BMC intégrée permet une gestion pratique, prend en charge la technologie I/OA, l'agrégation de liens et les fonctions de redondance de liaison, un port réseau IPMI 1000M dédié à la gestion à distance, la gestion hors bande KVM OVER IP en option et une double alimentation de 450 W par défaut.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Serveur RS2110 1U à Montage en Rack, 1 Processeur Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 128GB de Mémoire, 4 Baies de Disques Durs 3.5''/2.5'' SATA Remplaçable à Chaud, 2 Ports RJ45 1GbE, 450W Redondant
Serveur RS2110 1U à Montage en Rack, 1 Processeur Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 128GB de Mémoire, 4 Baies de Disques Durs 3.5''/2.5'' NVMe/SATA/SAS Remplaçable à Chaud, 2 Ports RJ45 1GbE, 450W Redondant
Avantages Principaux
Prise en charge de la technologie hyper-threading, jusqu'à 16 threads pour 8 cœurs
2 canaux de mémoire, 4 emplacements DIMM, support maximal de 128GB 2666MHz/DDR4
Supporte jusqu'à 2 emplacement PCIe 3.0
Mode d'accélération du noyau 2 (Turbo Mode)
Gestion intégrée de la BMC pour saisir l'état de fonctionnement du système en temps réel, prise en charge de la pré-alarme et de la fonction de récupération en cas de panne
Supporte IPMI2.0
Fournit un port réseau de gestion RJ45
Prise en charge de la gestion à distance
Supporte iKVM
Il est doté d'un système de refroidissement intelligent qui réduit efficacement le bruit et crée un espace à température constante pour le châssis
Design entièrement protégé, anti-interférence et anti-interférence électromagnétique (EMI)
Prise en charge du mode d'alimentation entièrement redondant 1+1
La carte mère fournit une interface de module de confiance TPM, les utilisateurs peuvent choisir en fonction de leurs besoins
Prise en charge de la technologie Intel SGX (Software Guard Extensions)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Facteurs de Forme | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPU | 8th/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU Intel Xeon E-2100/2200 Series CPU | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPU |
Facteurs de Forme | 1U | 1U | 1U |
Rainures DIMM | 4 | 4 | 16 |
Mémoire | Jusqu'à 128GB RAM (4x 32GB) | Jusqu'à 128GB RAM (4x 32GB) | Jusqu'à 2 TB RAM (16x 128GB) |
Baies à Unité | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5"/2.5" |
Alimentation | 450W 1+1 Redondant | 450W 1+1 Redondant | 550W 1+1 Redondant |
Windows Server 2019 | |||
RedHat Linux 7.5 | |||
VMware ESXi 6.7 U1 | — | — |
Vidéos
Serveur RS2110 1U à Montage en Rack, 1 Processeur Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 128GB de Mémoire, 4 Baies de Disques Durs 3.5''/2.5'' NVMe/SATA/SAS Remplaçable à Chaud, 2 Ports RJ45 1GbE, 450W Redondant
Le RS2110 est un serveur monosocket à montage en rack 1U basé sur l'architecture Intel CoffeeLake, doté d'un processeur Intel I3/Xeon E-2100 de dernière génération. L'utilisation de la mémoire DDR4 ECC augmente considérablement la bande passante de la mémoire, améliore la tolérance aux pannes du sous-système de mémoire et prend en charge une capacité de mémoire maximale de 128 Go. Un seul appareil prend en charge 4 disques durs 3,5'' remplaçables à chaud. La puce BMC intégrée permet une gestion pratique, prend en charge la technologie I/OA, l'agrégation de liens et les fonctions de redondance de liaison, un port réseau IPMI 1000M dédié à la gestion à distance, la gestion hors bande KVM OVER IP en option et une double alimentation de 450 W par défaut.
Avantages Principaux
Prise en charge de la technologie hyper-threading, jusqu'à 16 threads pour 8 cœurs
2 canaux de mémoire, 4 emplacements DIMM, support maximal de 128GB 2666MHz/DDR4
Supporte jusqu'à 2 emplacement PCIe 3.0
Mode d'accélération du noyau 2 (Turbo Mode)
Gestion intégrée de la BMC pour saisir l'état de fonctionnement du système en temps réel, prise en charge de la pré-alarme et de la fonction de récupération en cas de panne
Supporte IPMI2.0
Fournit un port réseau de gestion RJ45
Prise en charge de la gestion à distance
Supporte iKVM
Il est doté d'un système de refroidissement intelligent qui réduit efficacement le bruit et crée un espace à température constante pour le châssis
Design entièrement protégé, anti-interférence et anti-interférence électromagnétique (EMI)
Prise en charge du mode d'alimentation entièrement redondant 1+1
La carte mère fournit une interface de module de confiance TPM, les utilisateurs peuvent choisir en fonction de leurs besoins
Prise en charge de la technologie Intel SGX (Software Guard Extensions)
Facteurs de Forme | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPU | 8th/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU Intel Xeon E-2100/2200 Series CPU | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPU |
Facteurs de Forme | 1U | 1U | 1U |
Rainures DIMM | 4 | 4 | 16 |
Mémoire | Jusqu'à 128GB RAM (4x 32GB) | Jusqu'à 128GB RAM (4x 32GB) | Jusqu'à 2 TB RAM (16x 128GB) |
Baies à Unité | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5"/2.5" |
Alimentation | 450W 1+1 Redondant | 450W 1+1 Redondant | 550W 1+1 Redondant |
Windows Server 2019 | |||
RedHat Linux 7.5 | |||
VMware ESXi 6.7 U1 | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.758,00 € HT
2.109,60 € TTC