Alta agregación y transmisión a larga distancia
En vista de la situación actual, en la que el núcleo de fibra óptica de la capa de acceso está abarrotado y los recursos son relativamente escasos, se explora en gran medida el potencial de transmisión del cable óptico de red existente, se mejora enormemente la eficiencia de utilización del núcleo de fibra óptica y se minimiza el uso de los recursos de los agujeros de las tuberías urbanas.
Se adopta la solución pasiva para reemplazar el módulo de luz gris del equipo original como módulo de luz de color, y se añade una caja de luz de color pasiva (combinador/demodulador CWDM) para realizar la convergencia de los servicios transmitidos por múltiples fibras ópticas en una sola fibra óptica para la transmisión, resolviendo así el problema de la escasez de recursos de fibra óptica para los usuarios.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de red
- Accesorios
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Fuerte adaptabilidad
Resistente al agua y a la humedad.
Las estructuras estándar de telecomunicaciones pueden adaptarse a los entornos de instalación de gabinetes en varios escenarios.
Fácil de instalar
Sin insertar una tarjeta, se puede utilizar con fibra óptica.
Los dispositivos pasivos no requieren energía y pueden desplegarse rápidamente.
Costo más bajo
Sin fuente de alimentación, verde y con ahorro de energía.
Los dispositivos pasivos tienen una gran estabilidad y bajos costos de mantenimiento.