FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.
Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G LWDM SFP28 1300.05nm 40km DOM

#93830
#93830

Macom EML ≤1.5W eCPRI LC dúplex

1.098,00 € (IVA excluido)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
1.328,58 € (IVA incluido)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
58 vendidos
19 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 18 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor 25G LWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1300.05nm, 40km, LC, DOM)

El módulo transceptor SFP28 proporciona un rendimiento de 25GBase-LWDM de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1300.05nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC.

Especificaciones
Referencia
LWDM-SFP25G-40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
1300.05nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML LWDM
Tipo de receptor
APD
Función DDM/DOM
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-2~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-19dBm
Consumo de energía
1.5W
Ratio de extinción
4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Pena de transmisión y dispersión
1dB
Presupuesto de energía
17dB
Tecnología de embalaje
Embalaje TO-CAN
Función FEC
No
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
Aplicación
25GBASE Ethernet, centro de datos, telecomunicaciones
Nota: Cuando el transceptor de larga distancia se utiliza en transmisión de corta distancia, combínalo con el atenuador apropiado según la tabla.
Distancia
≤ 1km
≤ 5km
≤ 10km
≤15km
≤ 20km
≤25km
≤30km

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos

Características

Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Especificaciones

Módulo transceptor 25G LWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1300.05nm, 40km, LC, DOM)

El módulo transceptor SFP28 proporciona un rendimiento de 25GBase-LWDM de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1300.05nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC.

Especificaciones
Referencia
LWDM-SFP25G-40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
1300.05nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML LWDM
Tipo de receptor
APD
Función DDM/DOM
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-2~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-19dBm
Consumo de energía
1.5W
Ratio de extinción
4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Pena de transmisión y dispersión
1dB
Presupuesto de energía
17dB
Tecnología de embalaje
Embalaje TO-CAN
Función FEC
No
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
Aplicación
25GBASE Ethernet, centro de datos, telecomunicaciones
Nota: Cuando el transceptor de larga distancia se utiliza en transmisión de corta distancia, combínalo con el atenuador apropiado según la tabla.
Distancia
≤ 1km
≤ 5km
≤ 10km
≤15km
≤ 20km
≤25km
≤30km

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.098,00 € (IVA excluido)

1.328,58 € (IVA incluido)

Prepedido