El cable de red delgado Cat6 es una solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable ayuda a aliviar la congestión y mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganchen no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.
![Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, azul, 6in (0.15m) Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230615155756zi94o8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, azul, 6in (0.15m) Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756zi94o8.jpg)
![Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, azul, 6in (0.15m) Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306151557563se6kb.jpg)
![Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, azul, 6in (0.15m) Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756eyfjkv.jpg)
![Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, azul, 6in (0.15m) Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756wme9dk.jpg)
![Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, azul, 6in (0.15m) Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756pb8gvm.jpg)
Cable de red Ethernet LAN delgado RJ45 PVC CM UTP Cat 6, azul, 6in (0.15m)
Cable de red Ethernet delgado Cat6 snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
Es compatible con portátiles, enrutadores, televisores, decodificadores de TV, conmutadores, impresoras, etc.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240331170432k4t41i.jpg)
Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.
F***n
Canada
I do have one issue with the product. It would nice if you could get into bulk packaging, our last order was of 1100 short ethernet cables, that means that we had to open 1100 bags and throw those plastic bags in the garbage, it would be better both for your customer and the environment if you could package cables in bulk like packages of 10, 50, 100. and I don't mean 10 plastic bag in 1 large bag, I mean 10 or 50 or 100 cables in 1 bag. I really like your products but the packaging is out of control.
h***o
Belgium
P***y
United States