The 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS.
Haz clic para ampliar la imagen
Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class C+ 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221547
#221547
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
NOKIA
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Customized 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C+ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20C+I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelength
1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
3~7dBm
Rx Power
-32~-12dBm
Class
C+
Max Link Budget
32dB
Receiver Overload
<-12dBm
Receiver Sensitivity
≥-32dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
GPON
Protocols
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente