El DAC OSFP 400G proporciona una solución de conexión directa de cobre OSFP a OSFP y es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos OSFP-400G de switches/routers dentro de bastidores y a través de bastidores adyacentes. Este DAC está diseñado con materiales de pérdidas ultrabajas, anillos cuadrados, cable de par trenzado de 8 hilos y construcción de extensión de concha para unas propiedades mecánicas y un rendimiento de flexión superiores. Se prueba en sistemas de switches reales para garantizar una integridad óptima de la señal y el mejor rendimiento de extremo a extremo. FS ofrece actualmente 400G OSFP DAC en longitudes de 0.5, 1, 1.5 y 2 metros, ideal para SDN, ML y computación en nube.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva compatible genérico Flat Top OSFP 400G, 2m (7ft)
#219581
#219581
216,59 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFPFL-400G-PC02
0 vendido
0 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 29 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax DAC OSFP 400G compatible genérico (2 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 28AWG, Flat Top)
Specifications
Número de pieza
OSFPFL-400G-PC02
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP (Flat Top) a OSFP (Flat Top)
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
2m (7ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, CMIS Rev4.0, IEEE 802.3cd
Formato de modulación
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Passive Direct Attach Cobre | Passive Direct Attach Cobre | Cobre activo de conexión directa | Passive Direct Attach Cobre |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | OSFP a OSFP | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente