El NVIDIA® ConnectX®-7 MCX75310AAS-NEAT proporciona soluciones de alto rendimiento y flexibles con un único puerto de conectividad de 400Gb y es compatible con los protocolos InfiniBand y Ethernet. Permite una unidad de transmisión máxima (MTU) de 256 a 4Kbyte y mensajes de 2Gbyte. Para cargas de trabajo de almacenamiento, el MCX75310AAS-NEAT ofrece un amplio conjunto de capacidades de redes, almacenamiento y seguridad definidas por software y aceleradas por hardware, lo que permite a las organizaciones modernizar y asegurar sus infraestructuras de TI. Además, ConnectX-7 potencia soluciones ágiles y de alto rendimiento desde centros de datos periféricos hasta núcleos de la nube, todo ello mejorando la seguridad de la red y reduciendo el costo total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX75310AAS-NEAT ConnectX®-7 InfiniBand/VPI 400GbE/NDR, puerto único OSFP, PCIe 5.0 x 16, arranque seguro, soporte alto y corto
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX75310AAS-NEAT ConnectX®-7 InfiniBand/VPI 400GbE/NDR, puerto único OSFP, PCIe 5.0 x 16, soporte alto y corto
(Eth) 400/200/100/50/40/10/1Gb/s
Soluciones de conexión
Características
RDMA permite descargas reales de CPU y bypass del kernel, por lo que las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos de hardware de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.
InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades comprobadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.
Puertos | Puerto único OSFP | Puerto único OSFP | Puerto único OSFP | Puerto único QSFP112 |
Interfaz PCIe | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Velocidad de datos InfiniBand soportada | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Velocidad de datos Ethernet soportada | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | — | 400/200/100/50/25/10 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | ||||
SR-IOV | ||||
Virtualización de E/S basada en hardware |
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX75310AAS-NEAT ConnectX®-7 InfiniBand/VPI 400GbE/NDR, puerto único OSFP, PCIe 5.0 x 16, soporte alto y corto
El NVIDIA® ConnectX®-7 MCX75310AAS-NEAT proporciona soluciones de alto rendimiento y flexibles con un único puerto de conectividad de 400Gb y es compatible con los protocolos InfiniBand y Ethernet. Permite una unidad de transmisión máxima (MTU) de 256 a 4Kbyte y mensajes de 2Gbyte. Para cargas de trabajo de almacenamiento, el MCX75310AAS-NEAT ofrece un amplio conjunto de capacidades de redes, almacenamiento y seguridad definidas por software y aceleradas por hardware, lo que permite a las organizaciones modernizar y asegurar sus infraestructuras de TI. Además, ConnectX-7 potencia soluciones ágiles y de alto rendimiento desde centros de datos periféricos hasta núcleos de la nube, todo ello mejorando la seguridad de la red y reduciendo el costo total de propiedad.
(Eth) 400/200/100/50/40/10/1Gb/s
RDMA permite descargas reales de CPU y bypass del kernel, por lo que las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos de hardware de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.
InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades comprobadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.
Puertos | Puerto único OSFP | Puerto único OSFP | Puerto único OSFP | Puerto único QSFP112 |
Interfaz PCIe | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Velocidad de datos InfiniBand soportada | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Velocidad de datos Ethernet soportada | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | — | 400/200/100/50/25/10 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | ||||
SR-IOV | ||||
Virtualización de E/S basada en hardware |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.988,00 € (IVA excluido)
2.405,48 € (IVA incluido)