El cable FS 400G QSFP112 es un cable de cobre paralelo de conexión directa de 4 canales para la conectividad de almacenamiento, centros de datos e informática de alto rendimiento. Ofrece 4 canales de transmisión de datos independientes y 4 canales de recepción de datos a través del cable de cobre, la velocidad de datos agregada de 400Gbps a través de la transmisión de 2 metros se puede lograr con este producto.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 400G QSFP112 1.5m (5ft)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico 400G QSFP112 1.5m (5ft)
SFF-8024
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cobre de conexión directa pasivo | Cobre de conexión directa activo | Cobre de conexión directa pasivo | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
Longitud del cable | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Chaqueta | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico 400G QSFP112 1.5m (5ft)
El cable FS 400G QSFP112 es un cable de cobre paralelo de conexión directa de 4 canales para la conectividad de almacenamiento, centros de datos e informática de alto rendimiento. Ofrece 4 canales de transmisión de datos independientes y 4 canales de recepción de datos a través del cable de cobre, la velocidad de datos agregada de 400Gbps a través de la transmisión de 2 metros se puede lograr con este producto.
SFF-8024
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Tipo de cable | Cobre de conexión directa pasivo | Cobre de conexión directa activo | Cobre de conexión directa pasivo | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
Longitud del cable | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Chaqueta | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
179,00 € (IVA excluido)
216,59 € (IVA incluido)