El DAC OSFP 400G proporciona una solución de conexión directa de cobre OSFP a OSFP y es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos OSFP-400G de switches/routers dentro de bastidores y a través de bastidores adyacentes. Este DAC está diseñado con materiales de pérdidas ultrabajas, anillos cuadrados, cable de par trenzado de 8 hilos y construcción de extensión de concha para unas propiedades mecánicas y un rendimiento de flexión superiores. Se prueba en sistemas de switches reales para garantizar una integridad óptima de la señal y el mejor rendimiento de extremo a extremo. FS ofrece actualmente 400G OSFP DAC en longitudes de 0.5, 1, 1.5 y 2 metros, ideal para SDN, ML y computación en nube.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva compatible con FS para Mellanox Flat Top OSFP 400G, 2m (7ft)
Cable Twinax DAC 400G OSFP compatible con Mellanox (2 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 28AWG, Flat Top)
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Passive Direct Attach Cobre | Passive Direct Attach Cobre | Cobre activo de conexión directa | Passive Direct Attach Cobre |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | OSFP a OSFP | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Cable Twinax DAC 400G OSFP compatible con Mellanox (2 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 28AWG, Flat Top)
El DAC OSFP 400G proporciona una solución de conexión directa de cobre OSFP a OSFP y es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos OSFP-400G de switches/routers dentro de bastidores y a través de bastidores adyacentes. Este DAC está diseñado con materiales de pérdidas ultrabajas, anillos cuadrados, cable de par trenzado de 8 hilos y construcción de extensión de concha para unas propiedades mecánicas y un rendimiento de flexión superiores. Se prueba en sistemas de switches reales para garantizar una integridad óptima de la señal y el mejor rendimiento de extremo a extremo. FS ofrece actualmente 400G OSFP DAC en longitudes de 0.5, 1, 1.5 y 2 metros, ideal para SDN, ML y computación en nube.
Tipo de cable | Passive Direct Attach Cobre | Passive Direct Attach Cobre | Cobre activo de conexión directa | Passive Direct Attach Cobre |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | OSFP a OSFP | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
216,59 € (IVA incluido)