El cable InfiniBand de NVIDIA es un cable de cobre de conexión directa de doble puerto OSFP a 400Gb/s. Utiliza el conector Octal Small Formfactor Plug (OSFP) y contiene cuatro pares de cobre eléctrico de alta velocidad, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 100Gb/s. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en los centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y enlazar switches de spine a super spine dentro de los racks a través de cables de corta longitud. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de disco duro (HDD) y memoria flash.
Con un diseño sencillo y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen las conexiones de menor coste, menor latencia y consumo casi nulo para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad y la configurabilidad de los puertos y reducen las necesidades energéticas de superordenadores y sistemas de hiperescala.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-NO01 400G NDR OSFP Flat Top, 1m (3ft)
#219559
#219559
168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFPFL-400G-PC01
4 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 04 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax OSFP DAC 400G compatible con NVIDIA InfiniBand (1 metro, pasivo, OSFP a OSFP, 30AWG, Flat Top)
Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP4Y10-NO01
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP (Flat Top) a OSFP (Flat Top)
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1m (3ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
34.5mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, CMIS Rev4.0, IEEE 802.3cd
Formato de modulación
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Passive Direct Attach Cobre | Passive Breakout Cobre | Passive Breakout Cobre |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | OSFP a OSFP | OSFP a QSFP56 | OSFP a QSFP56 |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
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
M***s
United States
27 de febr. de 2024
Also I would like to take this chance to praise for the prompt delivery and quick response of customer service team from you that I have experienced so far.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente