El cable InfiniBand de NVIDIA es un cable de cobre de conexión directa de doble puerto OSFP a 400Gb/s. Utiliza el conector Octal Small Formfactor Plug (OSFP) y contiene cuatro pares de cobre eléctrico de alta velocidad, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 100Gb/s. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en los centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y enlazar switches de spine a super spine dentro de los racks a través de cables de corta longitud. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de disco duro (HDD) y memoria flash.
Con un diseño sencillo y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen las conexiones de menor coste, menor latencia y consumo casi nulo para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad y la configurabilidad de los puertos y reducen las necesidades energéticas de superordenadores y sistemas de hiperescala.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A 400G NDR OSFP Flat Top, 0.5m (2ft)
Cable Twinax OSFP DAC 400G compatible con NVIDIA InfiniBand (0.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 30AWG, Flat Top)
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Passive Direct Attach Cobre | Passive Breakout Cobre | Passive Breakout Cobre |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | OSFP a OSFP | OSFP a QSFP56 | OSFP a QSFP56 |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
Cable Twinax OSFP DAC 400G compatible con NVIDIA InfiniBand (0.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 30AWG, Flat Top)
El cable InfiniBand de NVIDIA es un cable de cobre de conexión directa de doble puerto OSFP a 400Gb/s. Utiliza el conector Octal Small Formfactor Plug (OSFP) y contiene cuatro pares de cobre eléctrico de alta velocidad, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 100Gb/s. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en los centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y enlazar switches de spine a super spine dentro de los racks a través de cables de corta longitud. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de disco duro (HDD) y memoria flash.
Con un diseño sencillo y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen las conexiones de menor coste, menor latencia y consumo casi nulo para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad y la configurabilidad de los puertos y reducen las necesidades energéticas de superordenadores y sistemas de hiperescala.
Tipo de cable | Passive Direct Attach Cobre | Passive Breakout Cobre | Passive Breakout Cobre |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | OSFP a OSFP | OSFP a QSFP56 | OSFP a QSFP56 |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
119,00 € (IVA excluido)
143,99 € (IVA incluido)