El cable de conexión UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre puro desnudo trenzado de par trenzado sin blindaje de 26 AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño sin enganches protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 contra daños o roturas durante la instalación. La funda flexible de alivio de tensión proporciona un fácil acceso en aplicaciones de alta densidad. Un conector macho RJ45 está diseñado en un ángulo descendente de 90 grados, lo que evita la flexión excesiva y reduce la tensión en el cable. Y es fácil de enchufar a un interruptor o panel presionado contra una pared.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y es perfecto para usar en aplicaciones de ajuste estrecho y aplicaciones de conectividad densa que se encuentran comúnmente en centros de datos, y admite hasta 1000 Mbps y 550 MHz dentro de 100 metros de cable. Todos los latiguillos serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568B.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión de red Ethernet CM de PVC CM sin enganches, sin blindaje, Cat6, 26 AWG, de 5ft (1.5m), RJ45 en ángulo recto hacia abajo macho a RJ45 macho, azul
Cable de conexión de red Ethernet Cat6 sin enganches y sin blindaje (UTP), 90 grados, 26 AWG, 1000Base-T
Soluciones de conexión
Características
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
Modular plug enhances the stability of the network connection
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..
Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.
Tipo de cable | Cat6 plano sin enganches | Cat6 sin enganches | Cat6 en ángulo recto sin enganches | Cat6 delgado sin enganches |
Cubierta de cable | PVC (plano) | PVC CM (redondo) | PVC CM (redondo) | PVC CM (redondo) |
Soporte de velocidad de datos | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T |
Calibre de cable (AWG) | 32 | 24 (7/0.2mm) | 26 (7/0.2mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longitud | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m (0.5-50ft) | 0.3-7.6m (1-25ft) | 0.15-10m (0.5-33ft) |
Tipo de blindaje | Sin blindaje (UTP) | Sin blindaje (UTP) | Sin blindaje (UTP) | Sin blindaje (UTP) |
Diámetro exterior del cable | / | 6.1 ± 0.4 | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Vídeos
Cable de conexión de red Ethernet Cat6 sin enganches y sin blindaje (UTP), 90 grados, 26 AWG, 1000Base-T
El cable de conexión UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre puro desnudo trenzado de par trenzado sin blindaje de 26 AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño sin enganches protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 contra daños o roturas durante la instalación. La funda flexible de alivio de tensión proporciona un fácil acceso en aplicaciones de alta densidad. Un conector macho RJ45 está diseñado en un ángulo descendente de 90 grados, lo que evita la flexión excesiva y reduce la tensión en el cable. Y es fácil de enchufar a un interruptor o panel presionado contra una pared.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y es perfecto para usar en aplicaciones de ajuste estrecho y aplicaciones de conectividad densa que se encuentran comúnmente en centros de datos, y admite hasta 1000 Mbps y 550 MHz dentro de 100 metros de cable. Todos los latiguillos serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568B.
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
Modular plug enhances the stability of the network connection
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..
Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.
Tipo de cable | Cat6 plano sin enganches | Cat6 sin enganches | Cat6 en ángulo recto sin enganches | Cat6 delgado sin enganches |
Cubierta de cable | PVC (plano) | PVC CM (redondo) | PVC CM (redondo) | PVC CM (redondo) |
Soporte de velocidad de datos | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T | 1000Base-T y máximo a 10GBase-T |
Calibre de cable (AWG) | 32 | 24 (7/0.2mm) | 26 (7/0.2mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longitud | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m (0.5-50ft) | 0.3-7.6m (1-25ft) | 0.15-10m (0.5-33ft) |
Tipo de blindaje | Sin blindaje (UTP) | Sin blindaje (UTP) | Sin blindaje (UTP) | Sin blindaje (UTP) |
Diámetro exterior del cable | / | 6.1 ± 0.4 | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
3,60 € (IVA excluido)
4,36 € (IVA incluido)