FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QPC005.

Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con Dell de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56, 0.5m (2ft)

#207303
#207303

≤0.5W 33.5mm Twinax PAM4

109,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
131,89 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
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
Cable DAC QSFP-DD de 400G a 2x200G QSFP56 compatible con Dell (0.5 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)

El conjunto de cables Breakout QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC de 400G está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que soportan aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos. FS ofrece actualmente 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC en longitudes de 0.5, 1, 1,5, 2, 2.5 y 3 metros, ideales para AI, SDN, ML y computación en la nube.

Specifications
Número de pieza
Q-2Q56PC005
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Tipo de cable
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
0.5m (2ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
33.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantía
5 años
Aplicación
400G Ethernet
Tecnología de modulación
PAM4

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos QSFP-DD-400G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones

Cable DAC QSFP-DD de 400G a 2x200G QSFP56 compatible con Dell (0.5 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)

El conjunto de cables Breakout QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC de 400G está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que soportan aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos. FS ofrece actualmente 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC en longitudes de 0.5, 1, 1,5, 2, 2.5 y 3 metros, ideales para AI, SDN, ML y computación en la nube.

Specifications
Número de pieza
Q-2Q56PC005
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Tipo de cable
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
0.5m (2ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
33.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantía
5 años
Aplicación
400G Ethernet
Tecnología de modulación
PAM4

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos QSFP-DD-400G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

109,00 € (IVA excluido)

131,89 € (IVA incluido)

Prepedido