The OSFP to 2x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions. OSFP pluggable solutions enable 400G standard applications with different data rates. It is fully compliant with OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, and SFF-8636 standards, ideal for 400G Ethernet application.
Haz clic para ampliar la imagen
1.5m (5ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H015 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#205387
#205387
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC015
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 08 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
FS for Mellanox MCP7Y60-H015 Compatible 400G OSFP to 2x200G QSFP56 DAC Breakout Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to 2x QSFP56, 30AWG)
Specifications
Número de pieza
O56-2Q200G-PC015
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud del cable
1.5m (5ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
≤ 0.1W
Tipo de cable
Twinax pasivo
Material de la chaqueta
OFNP
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Aplicación
400G Ethernet
Tecnología de modulación
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
DAC is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤0.3W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
33.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente