FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.
Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.

S5850-24XMG personalizado, switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS y MLAG

#204589
#204589

MLAG VXLAN MPLS LACP

2.288,00 € (IVA excluido)
FS P/N: S5850-24XMG
2.768,48 € (IVA incluido)
FS P/N: S5850-24XMG
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Power Supply:
AC Power
License:
Standard License
33 en almacén DE. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
26 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S5850-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS y MLAG

El S5850-24XMG presenta un avanzado diseño de hardware combinado con 24 puertos 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T y 2 puertos 100Gb. Este switch 10GBASE-T ofrece compatibilidad con el cableado Ethernet instalado y los conectores RJ-45 estándar. El switch S5850-24XMG permite personalizar los módulos de alimentación en función de los requisitos específicos de su aplicación. El switch se suministra con el software de sistema completo con protocolos y aplicaciones exhaustivas para facilitar la rápida implantación y gestión de servicios para redes tradicionales de Capa 2 y Capa 3.

Con la licencia avanzada, el S5850-24XMG puede obtener funciones de conmutación avanzadas (incluyendo MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), proporcionando una potente solución de enrutamiento de Capa 3 para redes empresariales de nueva generación, Wi-Fi 6 Access, Metro y HCI (Hyper Converged Infrastructure), y puede utilizarse en escenarios como oficinas corporativas y redes de campus.

Specifications
Puertos
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacidad de conmutación
880 Gbps
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
654 Mpps
Número de ventilador
4 (2+2 redundancia) intercambiables en caliente
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
98K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Tensión de entrada
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MPLS
Soportado
VXLAN-BGP-EVPN
Soportado
Temperatura de funcionamiento
0 a 45ºC
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC
Dimensiones (HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6mm)
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>90,000 horas
Consumo máximo de energía
110W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de ampliación del ancho de banda de la red empresarial
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejorar la estabilidad de la red
10G uplink
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
Switch de núcleo y agregación 10G con puertos 100G
Puertos de 10G para switches de acceso o servidores, puertos de 100G para switches centrales.
880 Gbps
Capacidad de conmutación
654 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
Módulos de alimentación personalizados

Nuestras fuentes de alimentación modulares pueden satisfacer requisitos de alimentación personalizados. Los interruptores AC suelen ser más capaces de gestionar aplicaciones de alta tensión y alta corriente, mientras que los interruptores DC son más adecuados para requisitos de menor tensión y corriente.

Módulos de ventilador inteligentes

Los módulos de ventilador intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlo sin apagar el switch. Soporta regulación inteligente de la velocidad de los ventiladores para una refrigeración eficiente, proporcionando doble protección a la red.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para los usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

VXLAN-BGP-EVPN logra la migración arbitraria de máquinas virtuales

VXLAN-BGP-EVPN descubre y establece túneles automáticamente, lo que permite la migración sin restricciones y sin problemas de máquinas virtuales de centros de datos sin percepción por parte del usuario.

Una política de seguridad integral protege de las amenazas a la red

Con capacidades de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus e industria financiera.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de extraer y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: WEB, CLI
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automática: RPC-API
Puertos RJ45
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Puertos SFP
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
Puertos PoE+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
Apilamiento o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yesyes
Fuentes de alimentación 1+1 intercambiables en caliente
yesyesyesyesyes
Personalizado
Fuentes de alimentación
Licencias
Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Licencias
Fuentes de alimentación
Licencias
Especificaciones

S5850-24XMG, switch Ethernet L3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS y MLAG

El S5850-24XMG presenta un avanzado diseño de hardware combinado con 24 puertos 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T y 2 puertos 100Gb. Este switch 10GBASE-T ofrece compatibilidad con el cableado Ethernet instalado y los conectores RJ-45 estándar. El switch S5850-24XMG permite personalizar los módulos de alimentación en función de los requisitos específicos de su aplicación. El switch se suministra con el software de sistema completo con protocolos y aplicaciones exhaustivas para facilitar la rápida implantación y gestión de servicios para redes tradicionales de Capa 2 y Capa 3.

Con la licencia avanzada, el S5850-24XMG puede obtener funciones de conmutación avanzadas (incluyendo MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), proporcionando una potente solución de enrutamiento de Capa 3 para redes empresariales de nueva generación, Wi-Fi 6 Access, Metro y HCI (Hyper Converged Infrastructure), y puede utilizarse en escenarios como oficinas corporativas y redes de campus.

Specifications
Puertos
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacidad de conmutación
880 Gbps
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
654 Mpps
Número de ventilador
4 (2+2 redundancia) intercambiables en caliente
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
98K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Tensión de entrada
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MPLS
Soportado
VXLAN-BGP-EVPN
Soportado
Temperatura de funcionamiento
0 a 45ºC
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC
Dimensiones (HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6mm)
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>90,000 horas
Consumo máximo de energía
110W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de ampliación del ancho de banda de la red empresarial
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejorar la estabilidad de la red
10G uplink
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
Switch de núcleo y agregación 10G con puertos 100G
Puertos de 10G para switches de acceso o servidores, puertos de 100G para switches centrales.
880 Gbps
Capacidad de conmutación
654 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
Módulos de alimentación personalizados

Nuestras fuentes de alimentación modulares pueden satisfacer requisitos de alimentación personalizados. Los interruptores AC suelen ser más capaces de gestionar aplicaciones de alta tensión y alta corriente, mientras que los interruptores DC son más adecuados para requisitos de menor tensión y corriente.

Módulos de ventilador inteligentes

Los módulos de ventilador intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlo sin apagar el switch. Soporta regulación inteligente de la velocidad de los ventiladores para una refrigeración eficiente, proporcionando doble protección a la red.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para los usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

VXLAN-BGP-EVPN logra la migración arbitraria de máquinas virtuales

VXLAN-BGP-EVPN descubre y establece túneles automáticamente, lo que permite la migración sin restricciones y sin problemas de máquinas virtuales de centros de datos sin percepción por parte del usuario.

Una política de seguridad integral protege de las amenazas a la red

Con capacidades de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus e industria financiera.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de extraer y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: WEB, CLI
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automática: RPC-API
Puertos RJ45
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Puertos SFP
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
Puertos PoE+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
Apilamiento o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yesyes
Fuentes de alimentación 1+1 intercambiables en caliente
yesyesyesyesyes
Personalizado
Fuentes de alimentación
Licencias
Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Licencias
Fuentes de alimentación
Licencias

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2.288,00 € (IVA excluido)

2.768,48 € (IVA incluido)

33 en almacén DE
26 en almacén global