Los cables Cat8 admiten velocidades de transmisión 25/40GBase-T para transmisión de datos de alta velocidad con conmutadores de red, enrutadores y paneles de conexión. Este cable es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. También admite anchos de banda de hasta 2000MHz para transportar información y transmitir vídeo sin demoras.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat8, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 2000 MHz, blindado (S/FTP), LSZH Dca, con bobina (azul)
Cable de red Ethernet a granel Cat8 SFTP, sólido, LSZH Dca, 23AWG
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Este cable tiene una velocidad de hasta 2000MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 25/40G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades
LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.
Cable de red Ethernet a granel Cat8 SFTP, sólido, LSZH Dca, 23AWG
Los cables Cat8 admiten velocidades de transmisión 25/40GBase-T para transmisión de datos de alta velocidad con conmutadores de red, enrutadores y paneles de conexión. Este cable es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. También admite anchos de banda de hasta 2000MHz para transportar información y transmitir vídeo sin demoras.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cable tiene una velocidad de hasta 2000MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 25/40G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.
Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades
LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
699,00 € (IVA excluido)
845,79 € (IVA incluido)