El enchufe modular RJ45 Cat6a/Cat7 es perfecto para la terminación de cables sólidos Cat6a/Cat7. Estos enchufes modulares están fabricados en policarbonato transparente de alto impacto para soportar el desgaste diario, y los contactos son de oro de 50 micras para una óptima transmisión de la señal. Además, el diseño de dos piezas con barra de carga garantiza un montaje fácil y preciso.
Haz clic para ampliar la imagen
Conector/plug modular estándar Cat6a/Cat7 RJ45 (set de dos piezas), conector de red blindado (STP) para cable 23AWG par trenzado sólido o trenzado (50/paquete)
Enchufe modular blindado Cat6a/Cat7 RJ45 - cables sólidos
Características
Este enchufe modular blindado Cat6a/Cat7 RJ45 está diseñado con 3 clavijas y 50μ" contactos chapados en oro, con un rendimiento antioxidante más fuerte, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de 50μ"
Transmisión de datos superior y confiable
Carcasa con blindaje metálico
Previene las interferencias electromagnéticas
Contactos de 3 clavijas
Atravesa los conductores correctamente
Corta el cable a una longitud adecuada e introdúcelo en el orificio de pelado
Despega la chaqueta del cable
Dispón los cables según la norma T568A/B
Pon en la barra de carga
Corta los cables al ras
Pon el conjunto de la barra de carga en el enchufe
Engarza el enchufe
Engarza clip de cola de milano
Finaliza
Enchufe modular blindado Cat6a/Cat7 RJ45 - cables sólidos
El enchufe modular RJ45 Cat6a/Cat7 es perfecto para la terminación de cables sólidos Cat6a/Cat7. Estos enchufes modulares están fabricados en policarbonato transparente de alto impacto para soportar el desgaste diario, y los contactos son de oro de 50 micras para una óptima transmisión de la señal. Además, el diseño de dos piezas con barra de carga garantiza un montaje fácil y preciso.
Este enchufe modular blindado Cat6a/Cat7 RJ45 está diseñado con 3 clavijas y 50μ" contactos chapados en oro, con un rendimiento antioxidante más fuerte, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de 50μ"
Transmisión de datos superior y confiable
Carcasa con blindaje metálico
Previene las interferencias electromagnéticas
Contactos de 3 clavijas
Atravesa los conductores correctamente
Corta el cable a una longitud adecuada e introdúcelo en el orificio de pelado
Despega la chaqueta del cable
Dispón los cables según la norma T568A/B
Pon en la barra de carga
Corta los cables al ras
Pon el conjunto de la barra de carga en el enchufe
Engarza el enchufe
Engarza clip de cola de milano
Finaliza
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
37,00 € (IVA excluido)
44,77 € (IVA incluido)