FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.

Cable de red Ethernet Cat6A, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 750 MHz, blindado (S/FTP), LSZH Cca, con bobina (azul)

#204415
#204415

Cobre desnudo sólido LSZH 10G Interior

379,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6ASFTPLSZHC
458,59 € (IVA incluido)
FS P/N: C6ASFTPLSZHC
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
290,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de red Ethernet a granel Cat6a SFTP, sólido, LSZH Cca, 23AWG

Cat6a fue desarrollado para alcanzar una distancia máxima de 100 metros para velocidades de red completas de 10 Gigabit. Esta sólida especificación le brindará el margen adicional en su red que Cat6 no puede.
El rendimiento de 750MHz es el doble que el de la Categoría 6 y cinco veces la capacidad de ancho de banda de la Categoría 5e. Nuestro cable a granel Cat6a ha sido probado para cumplir con todas las especificaciones EIA/TIA-568.2-D Cat6a.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6a
Tipo de blindaje
S/FTP
Cubierta del cable
LSZH Cca
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
750MHz
Soporte de velocidad de datos
1G/10GBase-T
Calibre del cable
23 AWG
Tipo de conductor
Alambre de cobre desnudo puro
Tipo de colocación
Carrete
Número de conductores
4 pares
Diámetro del conductor (mm)
0,560 ± 0,005
Diámetro exterior del cable (mm)
7,50 ± 0,50
Tensión máxima de instalación (N)
100
Radio de curvatura (mm)
32
Color del cable
Azul
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echaun vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de conexión confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de conexióng Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6a
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Hasta 750MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 750MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud adecuada para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno

Aplicación multiescena

Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.

Especificaciones

Cable de red Ethernet a granel Cat6a SFTP, sólido, LSZH Cca, 23AWG

Cat6a fue desarrollado para alcanzar una distancia máxima de 100 metros para velocidades de red completas de 10 Gigabit. Esta sólida especificación le brindará el margen adicional en su red que Cat6 no puede.
El rendimiento de 750MHz es el doble que el de la Categoría 6 y cinco veces la capacidad de ancho de banda de la Categoría 5e. Nuestro cable a granel Cat6a ha sido probado para cumplir con todas las especificaciones EIA/TIA-568.2-D Cat6a.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6a
Tipo de blindaje
S/FTP
Cubierta del cable
LSZH Cca
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
750MHz
Soporte de velocidad de datos
1G/10GBase-T
Calibre del cable
23 AWG
Tipo de conductor
Alambre de cobre desnudo puro
Tipo de colocación
Carrete
Número de conductores
4 pares
Diámetro del conductor (mm)
0,560 ± 0,005
Diámetro exterior del cable (mm)
7,50 ± 0,50
Tensión máxima de instalación (N)
100
Radio de curvatura (mm)
32
Color del cable
Azul
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echaun vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de conexión confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de conexióng Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6a
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Hasta 750MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 750MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud adecuada para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno

Aplicación multiescena

Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

379,00 € (IVA excluido)

458,59 € (IVA incluido)

Prepedido