Cajón de rack con cerradura de 2U para racks y gabinetes EIA de 19" presenta una construcción de acero resistente y una cerradura incorporada, lo que proporciona un gabinete seguro y duradero a largo plazo para almacenar cualquier equipo que necesite tener a mano para sus datos centro, como herramientas de red, ratones, software, manuales y cables de repuesto. Este cajón para montaje en bastidor tiene una capacidad de carga máxima de 44 lb (20 kg). Este cajón de almacenamiento en bastidor deslizante es una solución rentable que proporciona un espacio ordenado y fuera de uso. Almacenamiento instantáneo.
Se bloquea de forma segura con las llaves incluidas para ayudar a evitar daños, manipulación o robo. Cuando no está en uso, el cajón de 2U se desliza suavemente dentro del bastidor, fuera del camino hasta la próxima vez que lo use. Necesita un destornillador rápido o un cable de conexión.
Haz clic para ampliar la imagen
Cajón de montaje en rack con cerradura de 2U
Cajón de montaje en rack con cerradura de 2U
El cajón para montaje en bastidor con cerradura de 2U se monta en bastidores o gabinetes EIA, utilizando un cuerpo de acero resistente con una capacidad de 44 libras, lo que mantiene organizados sus accesorios esenciales..
Riel deslizante suave
permite una extensión suave y estable y un empuje o extracción más rápido del cajón.
Cerradura segura
Todos los cajones vienen instalados con una cerradura para garantizar que sus objetos de valor permanezcan seguros.
Construcción robusta
Construcción de acero laminado en frío SPCC con un acabado con recubrimiento en polvo negro para mayor durabilidad.
Aquí hay 2 llaves, 4 pernos M6 y 4 tuercas M6 para ayudar con el uso del cajón de montaje en bastidor.
K***e
United States
C***a
Spain
K***h
United States