El estante deslizante para equipos es compatible con racks o gabinetes abiertos de cuatro postes de 19" EIA, y es compatible con equipos sin soportes de montaje en rack, como servidores, unidades UPS, monitores y equipos relacionados con TI, etc.
El estante deslizante ajustable se monta fácilmente en un espacio de 1U en un rack abierto estándar de 4 puestos o en un gabinete de rack utilizando el hardware incluido. La superficie ventilada permite un generoso flujo de aire para mantener su equipo fresco y funcionando al máximo.