El módulo transceptor compatible con CommScope 619630-001-00 2.488G-TX/1.244G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva Gigabit (GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) proporciona una velocidad de datos asimétrica de 1,244 Gbps en sentido ascendente y 2,488 Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 y 85°C. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX clase C+ 20km DDM SC SMF (industrial)
#194459
#194459
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
2 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 18 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con CommScope 619630-001-00 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Clase C+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
Specifications
CommScope Compatible
619630-001-00
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Velocidad de datos
2.488G-TX/1.244G-RX
Conector
SC/UPC
Material
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
3~7dBm
Potencia Rx
-32~-12dBm
Clase
C+
Presupuesto máximo de enlace
32dB
Sobrecarga del receptor
<-12dBm
Sensibilidad del receptor
≥-32dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
8.2dB
Aplicación
GPON
Protocolos
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Temperatura industrial
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Solución de red GPON de alta fiabilidad
La red GPON está dotada de una completa capacidad de acceso empresarial, amplia cobertura y fácil escalabilidad.
Redes flexibles punto a multipunto
Se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
1
0
0
0
D***g
Canada
04 de nov. de 2023
This order was satisfactory in terms of both the packaging and the quality, just as anticipated.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***i
Australia
12 de oct. de 2023
Had a positive experience with FS overall, so we'll continue to opt for your products in future engagements.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***n
Israel
22 de sept. de 2023
Very good product, well packed. Happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente