FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.
Esta imagen trata sobre NVR808-TP-K.

Kit NVR PoE 4K de 8 canales con 8 cámaras de red torreta para interiores/exteriores de 8MP, NVR808-TP-K, micrófono incorporado, visión nocturna de 98ft, lente fija de 4.0mm, soporta hasta 2 discos duros de 10TB (no incluidos)

#192751
#192751

KIT NVR PoE IP67 Clasificación de personas y vehículos

1.471,36 € (IVA incluido)
FS P/N: NVR808-TP-K
0 vendido
0 comentario
2 preguntas
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de jun., 2024
13 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos

NVR808-TP-K, kit PoE de cámara de red de torreta fija de 8 canales y 8 MP

Sabemos que tu propiedad está protegida mientras está allí y mientras está fuera gracias a este sistema de cámaras de seguridad de FS. Este sistema incluye cámaras de seguridad y un potente grabador de vídeo en red (NVR) de 8 canales. Además de la visión nocturna en color, estas cámaras de seguridad de torreta incluyen un micrófono incorporado, lo que agrega una dimensión completamente nueva a su monitoreo de seguridad general. Estas características hacen de este sistema una solución de seguridad increíblemente versátil y ampliable, perfecta para una casa grande, una pequeña empresa, una oficina o una instalación comercial.


Aviso: si desea comprar cámaras/NVR individualmente del kit, haga clic en en "Contáctenos" en la esquina superior derecha de la página para comunicarse con nosotros.

Especificaciones
Modelo
Cámara
Modelo
NVR
Resolución máxima
8 megapíxeles
Entrada de vídeo IP
8 canales
Campo de visión
86.5° (H), 44.1° (V), 112.5° (D)
Capacidad de descodificación
2x4K@30fps,4x4MP@30fps, 5x3MP@30fps,8x1080P@30fps
Rango de infrarrojos
Hasta 30m (98ft)
Capacidad
20TB (no incluido), hasta 10TB por cada HDD
Audio
Micrófono incorporado
Interfaz de red
1x 10M/100M/1000M puerto,8x 10M/100M PoE puerto (IEEE802.3af/at)
Longitud focal
4.0mm, fija
Interfaz USB
1x USB 2.0(panel frontal), 1x USB 3.0(panel trasero)
WDR
120dB
Formato de descodificación
Ultra H.265/H.265/H.264
Protección de ingreso
IP67
Fuente de alimentación
AC 100-240V, PoE (IEEE 802.3af/at)
Fuente de alimentación
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 55°C (14 a 131°F)
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Dimensiones (HxWxD)
2.1"x 14.9"x 12.4" (53x380x315mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tranquilidad desde todos los ángulos

Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para tu propiedad.

Vídeo impecable en 4K HD

No te pierdas ni un momento con nuestras Cámaras de Seguridad 4K. Con 30 cuadros grabados en cada segundo, el movimiento en pantalla parecerá como si estuvieras presenciando eventos en la vida real.

Monitoreo continuo las 24 horas con visión nocturna

Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft. Además, 3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad de la imagen.

Comprensión en tiempo real del tráfico peatonal

La función de conteo de personas ayuda a analizar las tendencias de los visitantes y los horarios pico de visitantes para mejorar las operaciones comerciales.

Resistente al agua funciona perfectamente tanto en exteriores como en interiores
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Clasificación en calor
140°F | 60°C
Clasificación en frío
-22°F | -30°C
Plug & Play con PoE

La cámara sólo necesita un solo cable de red para conectarlo a un NVR compatible para una conexión estable de vídeo, alimentación y red. Menos cableado, menos coste, más comodidad.

Resolución de cámara
8MP
2MP
2MP
2MP
5MP
2MP
Longitud focal
4.0mm
2.8mm
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8mm
2.8 ~ 12mm
Campo de visión
86.5°(H), 44.1°(V), 112.5°(D)
112.9°(H), 59.1°(V), 121.2°(D)
107.4°~ 29.2°(H), 54.2°~ 16.3°(V), 111.0°~33.1° (D)
121.36°~ 33.51° (H), 58.4°~ 14.9° (V), 139.9°~ 33.4° (D)
112.7°(H), 60.1°(V), 146.5°(D)
108.05°~ 32.59°(H), 56.81°~ 18.36°(V), 111.91°~36.53°(D)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Micrófono incorporado
yesyesyes
yesyes
Rango de infrarrojos
Hasta 30m (98ft)
Hasta 30m (98ft)
Hasta 40m (131ft)
Hasta 50m (164ft)
Hasta 30m (98ft)
Hasta 50m (164ft)
UMD
yesyes
SIP
yesyes
Alimentado por PoE
yesyesyesyesyesyes
Clasificación IP e IK
IP67
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67
Tamaño de disco duro
2TB
4TB
2TB
4TB
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente