Sabe que tu propiedad está protegida tanto cuando estás en casa como cuando estás fuera, gracias a este sistema de cámaras de seguridad de FS. Este sistema incluye cámaras de seguridad y un potente grabador de vídeo en red (NVR) de 8 canales. La visión nocturna alcanza hasta 30m (98ft) con LEDs infrarrojos, la clasificación de protección IP67 hace que funcione bien incluso en días de lluvia, y la avanzada tecnología de compresión H.265 te permite ahorrar espacio de almacenamiento, lo que permite tiempos de grabación más largos. Estas características hacen de este sistema una solución de seguridad increíblemente versátil y ampliable, perfecta para una casa grande, una pequeña empresa, una oficina o un instalación comercial.
Nota: Si te gustaría comprar cámaras/NVR por separado del kit, por favor haz clic en "Contáctanos" en la esquina superior derecha de la página para ponerte en contacto con nosotros.