N5860-48SC es ideal para centros de datos de todos los tamaños y servicios de computación en la nube. Es un switch de alta densidad ToR en un compacto factor de forma de 1U con 48 puertos 1/10GbE y 8 puertos 40/100GbE a velocidad de línea completa, combinando las ventajas de pérdida de paquetes nula, baja latencia y rendimiento sin bloqueos para Ethernet sin pérdida de paquetes.
El switch de capa 3 incorpora numerosas funciones, como el chip Broadcom líder del sector, fuentes de alimentación y ventiladores de AC y DC redundantes e intercambiables en caliente, EVPN-VXLAN, MLAG, apilamiento, PFC, ECN, RDMA, etc. para diseños escalables y flexibles de espina de hoja de centros de datos.
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/110478.E.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110478.E.jpg)
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230718101645lkvl9n.jpg)
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230722093948a4hiv6.jpg)
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220908105610byj42t.jpg)
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110478.main.jpg)
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110478.F.jpg)
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307220939452jieih.jpg)
![N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC Esta imagen trata sobre N5860-48SC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308165248gf80u8.jpg)
N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC
N5860-48SC, switch Ethernet capa 3 de 48 puertos para centro de datos, 48 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28, admite MLAG/apilamiento, chip Broadcom, dos fuentes de alimentación de DC, FSOS instalado
Software Spotlights
Soporta MLAG/apilamiento
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta reinicio perfecto GR, detección de reenvío rápido BFD y otros mecanismos.
Soporta IPv4/IPv6 de doble protocolo
Soporta enrutamiento unicast
Soporta intercambio en caliente sin afectar al funcionamiento normal de otros dispositivos
Soporta GVRP (similar a VTP) y QinQ
Soporta EVPN-VXLAN
Soporta herramientas de configuración y automatización Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Soporta PFC, ECN, DCBX
Reenvío Ethernet de baja latencia sin pérdidas basado en RDMA (acceso remoto directo a memoria)
Soporta DHCP snooping
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC
Soporta Secure Shell (SSH) y SNMPv3
Soporta el control de acceso al dispositivo Telnet basado en IP de origen
Soporta telemetría de red en banda (INT)
Soporta la política de protección de la base de la red (NFPP)
Soporta el mecanismo de protección por hardware de la CPU
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230406102043bo4w2l.png)
La tecnología de virtualización MLAG realiza el equilibrio de carga y mejora la fiabilidad de los enlaces. Soporta actualizaciones independientes del dispositivo para garantizar actualizaciones de segundo nivel para los servicios.
Simplifica la duplicación de la configuración de red mediante asistentes de automatización como NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, que ahorran tiempo y costes de funcionamiento diario.
Velocidades del switch | 48x10G, 8x100G | 48x10G, 8x100G | 48x10G, 8x100G | 48x25G, 8x100G | 32x100G | 64x100G |
Fuentes de alimentación intercambiables en caliente | DC fuentes de alimentación | AC fuentes de alimentación | AC fuentes de alimentación | AC fuentes de alimentación | AC fuentes de alimentación | AC fuentes de alimentación |
MLAG | ||||||
Apilamiento | ||||||
VXLAN | — | |||||
EVPN | — | |||||
OSPFv2/v3 | ||||||
BGP4/BGP4+ | ||||||
NETCONF | ||||||
Python, gRPC | ||||||
PFC (802.1Qbb) | ||||||
ECN | ||||||
GR | ||||||
10GBASE-T SFP+ | — | — |
B***o
Spain
D***o
United States