El transceptor SFP+ compatible con Ericsson admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones 10G Ethernet y 10G SONET/SDH.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230616152920f6w3q7.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616152920f6w3q7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161529279h6up5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616152934cci9rh.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10G CWDM SFP+ 1350nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico
#187643
#187643
289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
2 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10G CWDM SFP+ compatible con Ericsson (SMF, 1350nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Especificaciones
Número de parte
CWDM-SFP10G-40-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1350nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306141513113cczqs.jpg)
Características
Ideal para solución WDM pasiva 4G
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G utilizando módulos ópticos de color implementados directamente en AAU/RRU y DU/BBU con un único servicio multiestación convergente de fibra.
Temperatura - 40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Prueba de espectro óptico
1350nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Transceivers (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
J***e
France
24 de jun. de 2023
very nice site and easy to order with great prices
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***t
France
11 de jun. de 2023
Simply hoping for efficient delivery of a functional unit.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente