El transceptor SFP+ compatible con NOKIA 3HE09327AA admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra SMF LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales hostiles.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3HE09327AA Compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico
#187335
#187335
33,88 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
25 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
1818 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de jun., 2024
435 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-LR SFP+ compatible con NOKIA 3HE09327AA (SMF, 1310nm, 10km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con NOKIA
3HE09327AA
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Distancia de cable
10km
Presupuesto de energía
4.4dB
Sensibilidad del receptor
-12.6dBm
Consumo de energía
≤1W
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Ideal para soluciones de fibra dual 4G Fronthaul
Esta solución permite ampliar la estación base 4G sin necesidad de un dispositivo de transmisión adicional ni de una fuente de alimentación cuando el recurso de fibra es suficiente. Leer más
-40°C a 85°C I-temp
Las estrictas pruebas de fiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos difíciles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder del mercado cumple los requisitos de la implantación de 4G
TO Embalaje hermético
Protege de factores ambientales como los contaminantes y la humedad
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas para garantizar un funcionamiento impecable en los switches destinados a centros de datos, así como interfaces estandarizadas que garantizan la plena interoperabilidad con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtengas una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Class 1 Laser (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
R***z
France
26 de jun. de 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***d
France
14 de jun. de 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente