NOKIA 472948A-101 El transceptor 10GBASE-LRL SFP+ compatible admite longitudes de enlace de hasta 2km a través de LC OS2 dúplex fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFP+ MSA, SFF-8431 y SFF-8472. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a parámetros operativos en tiempo real a través de la interfaz I2C.
El módulo SFP-10GLRL-31-I es adecuado para la aplicación Ethernet 10GBASE y puede funcionar en entornos industriales hostiles, tales como telecomunicaciones, aplicaciones al aire libre y marina, petróleo y gas, minería.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 472948A-101 Compatible 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico
Módulo transceptor ópticocompatible con NOKIA 472948A-101, 10GBASE-LRL SFP+ compatible (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor ópticocompatible con NOKIA 472948A-101, 10GBASE-LRL SFP+ compatible (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
NOKIA 472948A-101 El transceptor 10GBASE-LRL SFP+ compatible admite longitudes de enlace de hasta 2km a través de LC OS2 dúplex fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFP+ MSA, SFF-8431 y SFF-8472. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a parámetros operativos en tiempo real a través de la interfaz I2C.
El módulo SFP-10GLRL-31-I es adecuado para la aplicación Ethernet 10GBASE y puede funcionar en entornos industriales hostiles, tales como telecomunicaciones, aplicaciones al aire libre y marina, petróleo y gas, minería.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
32,67 € (IVA incluido)