El transceptor SFP compatible con HPE Aruba proporciona hasta 160km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) usando longitudes de onda de 1550nm-TX/1490nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP-GE-BX160-l es ideal para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con HPE Aruba, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM LC símplex SMF industrial
Módulo transceptor SFP 1000BASE-BX compatible con HPE Aruba (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)
SFF-8472
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Destacados con bajo consumo de energía, los transceptores BIDI SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Módulo transceptor SFP 1000BASE-BX compatible con HPE Aruba (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)
El transceptor SFP compatible con HPE Aruba proporciona hasta 160km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) usando longitudes de onda de 1550nm-TX/1490nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP-GE-BX160-l es ideal para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
SFF-8472
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Destacados con bajo consumo de energía, los transceptores BIDI SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
119,79 € (IVA incluido)