La caja de conexiones CA-JP012 se utiliza para instalar cámaras PTZ. La caja de conexiones PTZ permite ocultar cables y conexiones, por lo tanto, quedan protegidos de la intemperie y el vandalismo. Este soporte tiene una construcción robusta y es resistente a la intemperie, por lo que puede usarlo para instalaciones interiores o exteriores.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-JP012, caja de conexiones para cámaras domo PTZ
CA-JP012, caja de conexiones de 12 pulgadas
Características
Un diseño abatible con tornillos que fijan la cubierta, garantizando la seguridad y la estabilidad.
CA-JP012, caja de conexiones de 12 pulgadas
La caja de conexiones CA-JP012 se utiliza para instalar cámaras PTZ. La caja de conexiones PTZ permite ocultar cables y conexiones, por lo tanto, quedan protegidos de la intemperie y el vandalismo. Este soporte tiene una construcción robusta y es resistente a la intemperie, por lo que puede usarlo para instalaciones interiores o exteriores.
Un diseño abatible con tornillos que fijan la cubierta, garantizando la seguridad y la estabilidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
93,00 € (IVA excluido)
112,53 € (IVA incluido)