Este transceptor SFP28 compatible con Ericsson RDH10281/2 proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX a través de un conector LC simplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y red Fronthaul 5G, adecuada para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10281/2, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico
Ericsson RDH10281/2 Módulo transceptor óptico 25GBASE-BX10-D SFP28 compatible para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Ericsson RDH10281/2 Módulo transceptor óptico 25GBASE-BX10-D SFP28 compatible para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, industrial, DOM)
Este transceptor SFP28 compatible con Ericsson RDH10281/2 proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX a través de un conector LC simplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y red Fronthaul 5G, adecuada para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
99,00 € (IVA excluido)
119,79 € (IVA incluido)