Este transceptor SFP28 compatible con NOKIA 3HE15378AA proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270nm-TX/1330nm-RX a través de un conector LC simplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y red Fronthaul 5G, adecuada para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15378AA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico
#185123
#185123
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
8 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
NOKIA 3HE15378AA Compatible 25GBASE-BX10-U SFP28 Módulo transceptor óptico para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con Nokia
3HE15378AA
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4~2.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-12dBm
Presupuesto de energía
8dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
<1.2W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Ideal para la solución BIDI 5G Fronthaul
Esta solución permite la expansión de la estación base 5G con 2 veces menos fibra requerida usando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual.
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación de 5G
Empaque hermético TO
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is tested to ensure flawless operations on the targeted switches for data centers, and standardized interfaces ensuring full interoperability with major telecom equipment makers.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1270nm-TX/1330nm-RX
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)CDR (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
N***s
France
18 de jun. de 2023
I have found their customer service not as good as before.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***t
France
13 de jun. de 2023
Wow...very quick and polite service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente