El transceptor SFP28 compatible con Ericsson SFP-25G-LR-SI proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centro de datos y red inalámbrica 5G. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el conmutador específico, cumple totalmente con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/3, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico
Ericsson RDH10275-3 Módulo transceptor óptico 25GBASE-LR SFP28 DOM compatible para centro de datos y 5G Wireless Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Ericsson RDH10275-3 Módulo transceptor óptico 25GBASE-LR SFP28 DOM compatible para centro de datos y 5G Wireless Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con Ericsson SFP-25G-LR-SI proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centro de datos y red inalámbrica 5G. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el conmutador específico, cumple totalmente con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
69,00 € (IVA excluido)
83,49 € (IVA incluido)