El transceptor SFP28 compatible con NOKIA 474901A.101 proporciona un rendimiento de 25 GBase-LR de hasta 2 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm mediante un conector dúplex LC. Con un bajo consumo y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centros de datos y redes inalámbricas 5G, y es adecuado tanto para despliegues en exteriores como en interiores. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en un switch específico y es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 474901A.101, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico
Módulo transceptor industrial compatible con NOKIA 474901A.101 25GBASE-LR SFP28 para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310 nm, 2km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor industrial compatible con NOKIA 474901A.101 25GBASE-LR SFP28 para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310 nm, 2km, LC, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con NOKIA 474901A.101 proporciona un rendimiento de 25 GBase-LR de hasta 2 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm mediante un conector dúplex LC. Con un bajo consumo y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centros de datos y redes inalámbricas 5G, y es adecuado tanto para despliegues en exteriores como en interiores. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en un switch específico y es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
71,39 € (IVA incluido)