El ensamble de cable Breakout de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conector estándar y combo. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten el estándar 400G aplicaciones con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo compatible con Arista, 2.5m (8ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
Cable de conexión DAC 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 compatible con Arista (2.5 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable de conexión DAC 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 compatible con Arista (2.5 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
El ensamble de cable Breakout de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conector estándar y combo. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten el estándar 400G aplicaciones con diferentes velocidades de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
199,00 € (IVA excluido)
240,79 € (IVA incluido)