El módulo QSFP+ adopta conectores macho MTP/MPO de 12 fibras, alcanzando un enlace de hasta 150 m sobre OM4 MMF (100m sobre OM3). Este transceptor cumple con QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 y cumple con el estándar 4x10GBASE-SR. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, campus y redes informáticas, interconexiones dentro y entre conmutadores, enrutadores, NIC y equipos de transporte.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/36848.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/images/20240127112859bpfz1e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36848.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36848.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711102549iedntq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36848.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207111025512xski1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808095342fmd9nd.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, QSFP-40G-SR4-MM850 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF
#36848
#36848
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
1.9K vendidos
609 comentarios
0 pregunta
4106 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
292 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con H3C QSFP-40G-SR4-MM850, 40GBASE-SR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Compatible con H3C
QSFP-40G-SR4-MM850
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4/100m@OM3
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.1~1.9dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
3.5dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
>3dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error de bit (BER)
1E-12
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650262766625d02eea21fb4.12207198.png.webp)
Características
Conectividad 40G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 40G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211013/163409091861663fa6b88dc1.13965740.jpeg.webp)
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
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
See more
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
496
91
22
0
0
G***e
France
21 de oct. de 2022
We received all the ordered equipment. The transceivers look good so far, both switches recognized them.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0D***n
United Kingdom
02 de agto. de 2022
The 40G/10G modules and cables have been working great, I love the FSBox to program the SFP it’s such a neat tool.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***m
United States
01 de agto. de 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente