El módulo QSFP+ está diseñado para usarse con un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de un conector MTP/MPO. Proporciona una solución Ethernet 40GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente compatible con QSFP+ MSA.
Nota: Si es necesario usar este transceptor para dividir una señal de 40G en 4 señales de 10G, se requiere que la interfaz del dispositivo admita la función de ruptura.