El transceptor SFP28 compatible con Mellanox MMA2P00-AS proporciona un rendimiento 25GBase-ESR de hasta 300 m sobre OM3 MMF (400m sobre OM4) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector dúplex LC. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en una serie de conmutadores Juniper y cumple totalmente con los estándares SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 y SFF-8432.
Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA2P00-AS 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM LC dúplex MMF
#143090
#143090
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GESR-85
49 vendidos
12 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
139 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
120 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con 25GBASE-ESR SFP28 Mellanox MMA2P00-AS (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MMA2P00-AS
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6.4~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
-10.3dBm
Presupuesto de energía
3.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Host FEC
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
17 de abr. de 2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***n
United States
16 de abr. de 2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***r
United States
14 de mzo. de 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente